Gaine thermorétractable Polyoelfin SPRO - 2:1 12,7 gris
Numéro d'article 92488
Détails de l'article Gaine thermorétractable Polyoelfin SPRO - 2:1 12,7 gris
- Numéro d'article
- 92488
- Désignation de l'article
- Gaine thermorétractable Polyoelfin SPRO - 2:1 12,7 gris
- Couleur
- gris
- Ø interieur après rétraction en mm
- 6,4
- Ø interieur avant rétraction en mm
- 12,7
- Epaisseur de la gaine mm
- 0,64
- Mètre par unité de conditionnement
- 100
- coupe individuelle possible
- non
- EAN / GTIN
- 4060892396908
- Numéro de tarif douanier
- 39173200
Caractéristiques techniques Gaine thermorétractable Polyoelfin SPRO - 2:1 12,7 gris
Gaine thermorétractable Polyoelfin 2:1 | |
Plage de température | -55°C à +135°C |
Détails du produit Gaine thermorétractable Polyoelfin SPRO - 2:1 12,7 gris
Construction
-
- Matériau: Polyoléfine
Propriétés
-
- auto-extinguible
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- pour rétablir l'isolation
-
- pour sceller les composants électriques