Gaine thermorétractable Polyoelfin SPRO - 2:1 4,8 bleu Numéro d'article 92451
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Certificat UL

Détails de l'article

Numéro d'article
92451
Désignation de l'article
Gaine thermorétractable Polyoelfin SPRO - 2:1 4,8 bleu
Couleur
bleu
Ø interieur après rétraction en mm
2,4
Ø interieur avant rétraction en mm
4,8
Epaisseur de la gaine mm
0,51
Mètre par unité de conditionnement
75
coupe individuelle possible
non
EAN / GTIN
4060892396571
Numéro de tarif douanier
39173200

Caractéristiques techniques

Gaine thermorétractable Polyoelfin 2:1
Plage de température -55°C à +135°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyoléfine

Propriétés

      • auto-extinguible

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • pour rétablir l'isolation
      • pour sceller les composants électriques

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible