Tube métallique enroulé en spirale SPR-AS 19 (10 m)
Numéro d'article 94883
Détails de l'article Tube métallique enroulé en spirale SPR-AS 19 (10 m)
- Numéro d'article
- 94883
- Désignation de l'article
- Tube métallique enroulé en spirale SPR-AS 19 (10 m)
- Ø extérieur mm (approx.)
- 19
- poids approx. kg
- 0,15
- Ø-intérieur mm
- 16,0
- Mètre par unité de conditionnement
- 10
- coupe individuelle possible
- non
- EAN / GTIN
- 4060892381133
- Numéro de tarif douanier
- 83071000
Caractéristiques techniques Tube métallique enroulé en spirale SPR-AS 19 (10 m)
Tube métallique enroulé en spirale | |
Plage de température | -50°C à +250°C temporairement à +220°C |
Indice de protection | IP 40 |
Détails du produit Tube métallique enroulé en spirale SPR-AS 19 (10 m)
Construction
-
- Matériau: Dénudage à froid selon DIN 1624 St 2, Fe/ Zn 3, galvanisé
-
- avec profil verrouillé
Propriétés
-
- grande résistance à la traction et à la compression transversale
-
- extra souple
Remarques
-
- Presse-étoupes appropriés : MTG-US, MTG-LI
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Technique d'automatisation
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
Téléchargements Tube métallique enroulé en spirale SPR-AS 19 (10 m)
Accessoires
Produits complémentaires