Gaine thermorétractable Polyoelfin SK-M 88,9 Numéro d'article 99796
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
99796
Désignation de l'article
Gaine thermorétractable Polyoelfin SK-M 88,9
Couleur
noir
Ø interieur après rétraction en mm
30,0
Ø interieur avant rétraction en mm
88,9
Epaisseur de la gaine mm
2,4
Mètre par unité de conditionnement
1.22
coupe individuelle possible
non
EAN / GTIN
4060892397882
Numéro de tarif douanier
39173200

Caractéristiques techniques

Gaine thermorétractable Polyoelfin 3:1
Plage de température -55°C à +110°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyoléfine
      • avec adhésif intérieur

Propriétés

      • sans halogène
      • paroi eu milieu
      • très bonne résistance aux produits chimiques

Remarques

      • Lieferaufmachungen:
      • Stangen a 1,22 m

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • pour rétablir l'isolation
      • pour sceller les composants électriques
      • bonne protection contre les chocs et l'abrasion

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible