Single 600-J noir 1 G 6 mm²
Numéro d'article 10881
- Monoconducteur PVC
- 600 V
Détails de l'article Single 600-J noir 1 G 6 mm²
- Numéro d'article
- 10881
- Désignation de l'article
- Single 600-J noir 1 G 6 mm²
- AWG (approx.)
- 10
- Ø extérieur mm (approx.)
- 7,8
- Indice cuivre kg/km
- 58,0
- Poids kg/km (approx.)
- 118,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 100, 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892172342
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques Single 600-J noir 1 G 6 mm²
Monoconducteur PVC selon UL-Std. 758 (AWM) Style 10107, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B, suivant la DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 | |
Plage de température | en mouvement -5°C à +90°C pose fixe -40°C à +90°C |
Température de service admissible à l'âme | +90°C |
Tension nominale | VDE AC U0/U 600/1000 V UL (AWM) AC 600 V |
Tension d'essai | 4000 V |
Tension de claquage | 8000 V |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 7,5x Ø extérieur pose fixe 4x Ø extérieur |
Détails du produit Single 600-J noir 1 G 6 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolation conducteur: PVC spécial selon UL-Std. 1581
-
- Repérage des conducteurs: voir fiche technique
-
- G = avec conducteur de protection V/J,
- x = sans conducteur de protection
-
- Gaine extérieure: PVC selon DIN VDE 0207-5 (type de mélange YM5), UL-Std. 1581
-
- Couleur de la gaine: noir (RAL 9005)
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- résistant: rayons UV
-
- largement résistant: huiles,
- détails: voir "informations techniques"
-
- pour usage en extérieur
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
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
- Câble unipolaire sous gaine en PVC adapté aux contraintes mécaniques moyennes avec mouvement libre, sans contrainte de traction et sans contrôle de mouvement forcé dans les endroits secs, humides et mouillés, ainsi qu'à l'extérieur. Ne peut être posé directement dans le sol ou dans l'eau. Ces câbles unipolaires sous gaine à deux normes sont utilisés de préférence dans la construction mécanique orientée vers l'exportation dans les machines-outils.