SiHF/GL-P rouge-marron 2 x 1 mm²
Numéro d'article 23068
- Conduite en silicone
- bonne tenue à la température
- âme cuivre étamé
- tresse en fil d'acier galvanisé pour la protection contre les dommages mécaniques
Détails de l'article SiHF/GL-P rouge-marron 2 x 1 mm²
- Numéro d'article
- 23068
- Désignation de l'article
- SiHF/GL-P rouge-marron 2 x 1 mm²
- AWG (approx.)
- 18
- Ø extérieur mm (approx.)
- 7,7
- Indice cuivre kg/km
- 19,0
- Poids kg/km (approx.)
- 97,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 100, 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892159084
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques SiHF/GL-P rouge-marron 2 x 1 mm²
Câble de commande et de raccordement en silicone suivant la DIN VDE 0250-1, DIN VDE 0285-525-2-83 / DIN EN 50525-2-83 | |
Plage de température | en mouvement +5°C à +180°C pose fixe -60°C à +180°C |
Température de service admissible à l'âme | +180°C |
Tension nominale | AC U0/U 300/500 V |
Tension d'essai cond./cond. | 2000 V |
Tension de claquage | 4000 V |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 10x Ø extérieur pose fixe 5x Ø extérieur |
Détails du produit SiHF/GL-P rouge-marron 2 x 1 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre étamé, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolation conducteur: Silicone
-
- Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308,
- 2 - 5 cond.: coloré
- 6 - 24 cond.: conducteurs noirs numérotés
-
- Conducteur de protection : à partir de 3 cond.,
- G = avec conducteur de protection V/J, en couche extérieure,
- x = sans conducteur de protection
-
- Conducteurs torsadés en couches à longueur de pas optimisée
-
- Gaine extérieure: Silicone
-
- Couleur de la gaine: rouge-marron
-
- Enroulement de ruban de soie de verre
-
- Tresse en fil d'acier, galvanisé
Propriétés
-
- sans halogène
-
- point d'inflammation élevé
-
- laisse un film isolant SiO2 après exposition à la flamme
-
- peu de modifications de la rigidité diélectrique et de la résistance d'isolement, même à des températures élevées
Tests
-
- sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- corrosivité des gaz de combustion selon DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
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
- en cas de pose fixe, il est recommandé une installation uniquement dans des systèmes de tuyauterie ventilés ou des canaux ouverts. sinon, l'absence d'air associée à des températures supérieures à 90°C réduit les propriétés mécaniques du silicone
Utilisation
-
- Les câbles en silicone sont utilisés partout où l'isolation des câbles est soumise à de fortes variations de température. Grâce à leur excellente résistance thermique, ils peuvent être utilisés aussi bien à des températures élevées qu'à des températures basses, jusqu'à -60°C. Ils sont particulièrement adaptés à une utilisation dans les centrales électriques. Également dans les usines sidérurgiques, les aciéries, les laminoirs, les fonderies, la construction aéronautique et navale ainsi que dans les cimenteries, les verreries et les usines de céramique, dans les projecteurs et les luminaires haute performance et les appareils thermiques de toutes sortes. Convient uniquement à la pose en milieu sec.