Connecteurs de blindage RSK 401 Numéro d'article 91283
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
91283
Désignation de l'article
Connecteurs de blindage RSK 401
Type
RSK 401
Couleur
vert
Inserts d'outils
D-401 K (5,13 - 5,86) / D-401 L (5,87 - 6,36) / D-401 M (6,37 - 7,00) / D-401 N (7,01 - 7,62)
Pièce par unité de doncitionnement
100
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892427862
Numéro de tarif douanier
85369095

Caractéristiques techniques

Connecteurs de blindage
Plage de température -40°C à +125°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Cuivre étamé
      • Isolation: Film polyester

Remarques

      • Veuillez noter:
      • Choisir l'insert d'outil en fonction du Ø du blindage utilisé.

Utilisation

      • Les connecteurs de blindage sont sertis comme une cosse de câble. Grâce à la technique de sertissage spéciale avec les outils ERG, le connecteur s'enroule autour du blindage. À l'intérieur du connecteur se trouve une languette d'accrochage pour le conducteur de raccordement et un logement pour le câble de blindage. Outil de pose ERG 740.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible