SD-XXL M80 x 2.0 (CD 60.0-67.0 mm) DC Distance de clé 90 LF longueur de filetage 18
Numéro d'article 905572
Détails de l'article SD-XXL M80 x 2.0 (CD 60.0-67.0 mm) DC Distance de clé 90 LF longueur de filetage 18
- Numéro d'article
- 905572
- Item description
- SD-XXL M80 x 2.0 (CD 60.0-67.0 mm) DC Distance de clé 90 LF longueur de filetage 18
- Brass surcharge
- oui
- Thread type
- métrique
- Size
- M80 x 2,0
- Cable Ø from / to mm
- 60,0 - 67,0
- Thread length mm
- 18,0
- Spanner size mm
- 90
- Pieces per Packaging Unit
- 2
- Individual quantities available
- non
- EAN / GTIN
- 4060892351402
- Customs tariff number
- 73072910
Caractéristiques techniques SD-XXL M80 x 2.0 (CD 60.0-67.0 mm) DC Distance de clé 90 LF longueur de filetage 18
Presse-étoupe en laiton nickelé | |
Plage de température | -20°C à +100°C |
Indice de protection | IP 68 - 5 bar |
Détails du produit SD-XXL M80 x 2.0 (CD 60.0-67.0 mm) DC Distance de clé 90 LF longueur de filetage 18
Construction
-
- Matériau: Laiton, nickelé
-
- Joint: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
-
- Joint d'étanchéité: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
Propriétés
-
- facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
-
- imperméabilisation optimale
-
- plages de serrage importantes
Tests
-
- Norme d'essai EN 62444
Remarques
-
- Une majoration en cuivre est appliquée pour ces articles. Le taux de base est de 150 €/100 kg.
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- TL - Longueur du filetage
- SZ - Ouverture de clé
Utilisation
-
- Pour les câbles de très grand diamètre. Le traitement similaire à celui d'un joint d'étanchéité à incision garantit de très grandes plages de serrage.