Pont de liaison VS pour le support noir Numéro d'article 99286
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
99286
Désignation de l'article
Pont de liaison VS pour le support noir
Couleur
noir
Adapté au diamètre nominal
100
Adapté au diamètre nominal
non
Pièce par unité de doncitionnement
4060892382222
possibilité de conditionnement individuel
39174000

Caractéristiques techniques

Support de système de tubes ondulés
Plage de température -40°C à +105°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6
      • Inflammabilité selon UL 94 : V2 (V2)

Propriétés

      • sans halogène
      • résistant: carburants, huiles minérales, graisses, bases faibles, acides faibles

Utilisation

      • Accessoires pour support de système SH/SHV.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible