Capuchon SD pour support 12 noir Numéro d'article 99279
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
99279
Désignation de l'article
Capuchon SD pour support 12 noir
Couleur
noir
Adapté au diamètre nominal du tuyau
12,0
Adapté au diamètre nominal
50
Adapté au diamètre nominal
non
Pièce par unité de doncitionnement
4060892382154
possibilité de conditionnement individuel
39174000

Caractéristiques techniques

Support de système de tubes ondulés
Plage de température -40°C à +105°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6
      • Inflammabilité selon UL 94 : V2 (V2)

Propriétés

      • sans halogène
      • résistant: carburants, huiles minérales, graisses, bases faibles, acides faibles

Utilisation

      • Accessoires pour support de système SH/SHV.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible