Capuchon SD pour support 21 / 23 gris Numéro d'article 94674
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
94674
Désignation de l'article
Capuchon SD pour support 21 / 23 gris
Couleur
gris
Adapté au diamètre nominal du tuyau
21,0 / 23,0
Adapté au diamètre nominal
50
Adapté au diamètre nominal
non
Pièce par unité de doncitionnement
4060892382109
possibilité de conditionnement individuel
39174000

Caractéristiques techniques

Support de système de tubes ondulés
Plage de température -40°C à +105°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6
      • Inflammabilité selon UL 94 : V2 (V2)

Propriétés

      • sans halogène
      • résistant: carburants, huiles minérales, graisses, bases faibles, acides faibles

Utilisation

      • Accessoires pour support de système SH/SHV.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible