SD PG 13.5 Numéro d'article 90589

Détails de l'article

Numéro d'article
90589
Item description
SD PG 13.5
Cable Ø from / to mm
8.0 - 14.0
Thread length mm
6.5
Spanner size mm
22
Pieces per Packaging Unit
50
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892351242
Customs tariff number
74122000

Caractéristiques techniques

Nickel plated brass cable gland
Temperature range -40°C to +100°C
Protection class IP 68 - 5 bar

Détails du produit

Construction

      • Material: Brass, nickel plated
      • Seal: thermoplastic elastomers (TPE)
      • O-ring: Nitrile butadiene rubber (NBR)

Propriétés

      • optimum strain relief
      • large clamping areas

Tests

      • Test standard EN 62444

Remarques

      • Legend:
      • Dimensions
      • TD - Thread Diameter
      • TL - Thread Length
      • SZ - Spanner Size

Utilisation

      • Machine and plant construction
      • Automation technology
      • Installation technology
      • The quality is similar to an incision sealing ring and guarantees extensive clamping ranges.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible