Gaine thermorétractable PVC SCH 31 Numéro d'article 91309
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
91309
Désignation de l'article
Gaine thermorétractable PVC SCH 31
Couleur
noir
Ø interieur après rétraction en mm
20,0
Ø interieur avant rétraction en mm
31,0
Epaisseur de la gaine mm
1,0
Mètre par unité de conditionnement
50
coupe individuelle possible
non
EAN / GTIN
4060892394515
Numéro de tarif douanier
39173200

Caractéristiques techniques

Gaine thermorétractable PVC 2:1
Plage de température -20°C à +90°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Chlorure de polyvinyle (PVC) V0 selon UL 94

Propriétés

      • exempt de silicone

Remarques

      • Attention : ne stocke pas les tubes à plus de 18°C !
      • Sinon, les propriétés se modifient ! Rétrécissement en longueur d'environ 20-30%
      • Les couleurs orange, jaune, blanc, bleu, vert, marron, rouge sont disponibles sur demande.

Tests

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V0

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • pour rétablir l'isolation
      • pour sceller les composants électriques

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible