Gaine thermorétractable PVC SCH 4
Numéro d'article 91301
Détails de l'article Gaine thermorétractable PVC SCH 4
- Numéro d'article
- 91301
- Désignation de l'article
- Gaine thermorétractable PVC SCH 4
- Couleur
- noir
- Ø interieur après rétraction en mm
- 2,0
- Ø interieur avant rétraction en mm
- 4,0
- Epaisseur de la gaine mm
- 0,5
- Mètre par unité de conditionnement
- 100
- coupe individuelle possible
- non
- EAN / GTIN
- 4060892394430
- Numéro de tarif douanier
- 39173200
Caractéristiques techniques Gaine thermorétractable PVC SCH 4
Gaine thermorétractable PVC 2:1 | |
Plage de température | -20°C à +90°C |
Détails du produit Gaine thermorétractable PVC SCH 4
Construction
-
- Matériau: Chlorure de polyvinyle (PVC) V0 selon UL 94
Propriétés
-
- exempt de silicone
Remarques
-
- Attention : ne stocke pas les tubes à plus de 18°C !
- Sinon, les propriétés se modifient ! Rétrécissement en longueur d'environ 20-30%
- Les couleurs orange, jaune, blanc, bleu, vert, marron, rouge sont disponibles sur demande.
Tests
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V0
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- pour rétablir l'isolation
-
- pour sceller les composants électriques