Marqueur de câble autocollant et inscriptible TM 150 Numéro d'article 91181
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
91181
Désignation de l'article
Marqueur de câble autocollant et inscriptible TM 150
Type
TM 150
Dimension mm
25,00 x 150,00
Description champ mm
25,00 x 25,00
Contenu du livre
30
Pièce par unité de doncitionnement
1
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892413261
Numéro de tarif douanier
39199080

Caractéristiques techniques

Marqueur de câble autocollant et inscriptible
Plage de température -30°C à +120°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Chlorure de polyvinyle (PVC)
      • Adhésif : acrylate
      • Revêtement: Carton

Propriétés

      • résistant: eau, alcool, huiles, graisses, carburants, Solvants alphatiques, acides faibles, Sels, Alcalis
      • auto-adhésif
      • auto-extinguible

Utilisation

      • Repères de câbles autocollants sous forme de livre de poche pratique.
      • 10 pages de repères sur carte support siliconée.
      • Utilisation dans le domaine de l'installation, de la réparation et de l'entretien.
      • Dimensions du livre : 15 x 8 cm

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible