Angle de fixation en acier BW M16 x 1.5 Numéro d'article 93720
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
93720
Désignation de l'article
Angle de fixation en acier BW M16 x 1.5
Type de filetage
métrique
Taille
M16 x 1,5
Longueur mm
20,0
Distance de perçage mm
40
Perçage mm
4,5
Largeur mm
50,0
Ø-intérieur mm
17,0
Pièce par unité de doncitionnement
25
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892378423
Numéro de tarif douanier
73269098

Caractéristiques techniques

Angle de fixation en acier

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Acier chromaté jaune

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • d- Diamètre intérieur
      • a - Diamètre de perçage
      • dbh - distance entre les trous (centre/centre)

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible