Réduction ronde en laiton nickelé RE M63 x 1.50 / M50 x 1.50
Numéro d'article 94083
Détails de l'article Réduction ronde en laiton nickelé RE M63 x 1.50 / M50 x 1.50
- Numéro d'article
- 94083
- Item description
- Réduction ronde en laiton nickelé RE M63 x 1.50 / M50 x 1.50
- Outer Ø mm (approx.)
- 66
- Brass surcharge
- oui
- Thread type
- métrique
- Size inside
- M50 x 1.50
- Size outside
- M63 x 1.50
- Thread length mm
- 10,0
- Pieces per Packaging Unit
- 10
- Individual quantities available
- non
- EAN / GTIN
- 4060892377433
- Customs tariff number
- 74122000
Caractéristiques techniques Réduction ronde en laiton nickelé RE M63 x 1.50 / M50 x 1.50
Réduction ronde en laiton nickelé | |
Plage de température | à +200°C |
Détails du produit Réduction ronde en laiton nickelé RE M63 x 1.50 / M50 x 1.50
Construction
-
- Matériau: Laiton, nickelé
Remarques
-
- Pour cet article, un supplément laiton est facturé. La base est de 150€/100kg.
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- SI - taille du filetage intérieur
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
Téléchargements Réduction ronde en laiton nickelé RE M63 x 1.50 / M50 x 1.50
Accessoires
Produits complémentaires