RE round PG 42 / PG 29
Numéro d'article 904420
Détails de l'article RE round PG 42 / PG 29
- Numéro d'article
- 904420
- Item description
- RE round PG 42 / PG 29
- Outer Ø mm (approx.)
- 57
- Thread length mm
- 10.0
- Pieces per Packaging Unit
- 25
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892377310
- Customs tariff number
- 74122000
Caractéristiques techniques RE round PG 42 / PG 29
Nickel plated round brass reducer | |
Temperature range | up to +200°C |
Détails du produit RE round PG 42 / PG 29
Construction
-
- Material: Brass, nickel plated
Remarques
-
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- SI - Size of the internal thread
Utilisation
-
- Machine and plant construction
-
- Robotics
-
- Automation technology
-
- Vehicle construction and shipbuilding
-
- Installation technology
-
- Control cabinet construction
Téléchargements RE round PG 42 / PG 29
Accessoires
Produits complémentaires