RE-PA gris M50 x 1.50 / M32 x 1.50
Numéro d'article 97844
Détails de l'article RE-PA gris M50 x 1.50 / M32 x 1.50
- Numéro d'article
- 97844
- Désignation de l'article
- RE-PA gris M50 x 1.50 / M32 x 1.50
- Type de filetage
- métrique
- Taille intérieur
- M32 x 1.50
- Taille extérieur
- M50 x 1.50
- Couleur
- gris (RAL 7035)
- Pièce par unité de doncitionnement
- 25
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892373152
- Numéro de tarif douanier
- 39269097
Caractéristiques techniques RE-PA gris M50 x 1.50 / M32 x 1.50
Réduction PA | |
Plage de température | -30°C à +100°C |
Détails du produit RE-PA gris M50 x 1.50 / M32 x 1.50
Construction
-
- Matériau: Polyamide (PA)
Propriétés
-
- sans halogène
-
- sans phosphore
-
- exempt de silicone
Remarques
-
- noir sur demande
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- SI - taille du filetage intérieur
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
Téléchargements RE-PA gris M50 x 1.50 / M32 x 1.50
Accessoires
Produits complémentaires