RE-PA gris M20 x 1.50 / M16 x 1.50 Numéro d'article 97830
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
97830
Désignation de l'article
RE-PA gris M20 x 1.50 / M16 x 1.50
Type de filetage
métrique
Taille intérieur
M16 x 1.50
Taille extérieur
M20 x 1.50
Couleur
gris (RAL 7035)
Pièce par unité de doncitionnement
100
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892373015
Numéro de tarif douanier
39269097

Caractéristiques techniques

Réduction PA
Plage de température -30°C à +100°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA)

Propriétés

      • sans halogène
      • sans phosphore
      • exempt de silicone

Remarques

      • noir sur demande
      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • SI - taille du filetage intérieur

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible