RE-PA grey PG 21 / PG 13.5
Numéro d'article 90072
Détails de l'article RE-PA grey PG 21 / PG 13.5
- Numéro d'article
- 90072
- Item description
- RE-PA grey PG 21 / PG 13.5
- Colour
- grey (RAL 7035)
- Pieces per Packaging Unit
- 100
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892372797
- Customs tariff number
- 39269097
Caractéristiques techniques RE-PA grey PG 21 / PG 13.5
PA reducer | |
Temperature range | -30°C to +100°C |
Détails du produit RE-PA grey PG 21 / PG 13.5
Construction
-
- Material: Polyamide (PA)
Propriétés
-
- halogen-free
-
- phosphor-free
-
- silicone-free
Remarques
-
- Black on request.
-
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- SI - Size of the internal thread
Utilisation
-
- Machine and plant construction
-
- Robotics
-
- Automation technology
-
- Vehicle construction and shipbuilding
-
- Railway technology
-
- Installation technology
-
- Control cabinet construction
Téléchargements RE-PA grey PG 21 / PG 13.5
Accessoires
Produits complémentaires