RE PA-ATEX black M25 x 1.50 / M16 x 1.50
Numéro d'article 904429
Détails de l'article RE PA-ATEX black M25 x 1.50 / M16 x 1.50
- Numéro d'article
- 904429
- Item description
- RE PA-ATEX black M25 x 1.50 / M16 x 1.50
- Colour
- black (RAL 9005)
- Pieces per Packaging Unit
- 100
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892373220
- Customs tariff number
- 39269097
Caractéristiques techniques RE PA-ATEX black M25 x 1.50 / M16 x 1.50
PA EX reducer | |
Temperature range | -20°C to +70°C |
Protection class | IP 66 |
Détails du produit RE PA-ATEX black M25 x 1.50 / M16 x 1.50
Construction
-
- Material: Polyamide (PA)
Propriétés
-
- halogen-free
-
- phosphor-free
-
- silicone-free
-
- cadmium-free
Remarques
-
- Approval: PTB 04 ATEX 1040X
-
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- SI - Size of the internal thread
Utilisation
-
- Machine and plant construction
-
- Robotics
-
- Automation technology
-
- Vehicle construction and shipbuilding
-
- Installation technology
-
- Control cabinet construction
Téléchargements RE PA-ATEX black M25 x 1.50 / M16 x 1.50
Accessoires
Produits complémentaires