Réduction en laiton nickelé hexagonal RE PG 48 / PG 42 Numéro d'article 904406
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
904406
Item description
Réduction en laiton nickelé hexagonal RE PG 48 / PG 42
Brass surcharge
oui
Thread type
PG
Size inside
PG 42
Size outside
PG 48
Thread length mm
10,0
Spanner size mm
64
Pieces per Packaging Unit
10
Individual quantities available
non
EAN / GTIN
4060892377785
Customs tariff number
74122000

Caractéristiques techniques

Réduction en laiton nickelé hexagonal
Plage de température à +200°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Laiton, nickelé

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • SI - taille du filetage intérieur

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique d'installation

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible