Réduction en laiton nickelé hexagonal RE PG 48 / PG 36
Numéro d'article 904405
Détails de l'article Réduction en laiton nickelé hexagonal RE PG 48 / PG 36
- Numéro d'article
- 904405
- Item description
- Réduction en laiton nickelé hexagonal RE PG 48 / PG 36
- Brass surcharge
- oui
- Thread type
- PG
- Size inside
- PG 36
- Size outside
- PG 48
- Thread length mm
- 10,0
- Spanner size mm
- 64
- Pieces per Packaging Unit
- 25
- Individual quantities available
- non
- EAN / GTIN
- 4060892377778
- Customs tariff number
- 74122000
Caractéristiques techniques Réduction en laiton nickelé hexagonal RE PG 48 / PG 36
Réduction en laiton nickelé hexagonal | |
Plage de température | à +200°C |
Détails du produit Réduction en laiton nickelé hexagonal RE PG 48 / PG 36
Construction
-
- Matériau: Laiton, nickelé
Remarques
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- SI - taille du filetage intérieur
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique d'installation
Téléchargements Réduction en laiton nickelé hexagonal RE PG 48 / PG 36
Accessoires
Produits complémentaires