RE hexagonal PG 42 / PG 29
Numéro d'article 904403
Détails de l'article RE hexagonal PG 42 / PG 29
- Numéro d'article
- 904403
- Item description
- RE hexagonal PG 42 / PG 29
- Thread length mm
- 10.0
- Spanner size mm
- 57
- Pieces per Packaging Unit
- 25
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892377754
- Customs tariff number
- 74122000
Caractéristiques techniques RE hexagonal PG 42 / PG 29
Nickel plated hexagonal brass reducer | |
Temperature range | up to +200°C |
Détails du produit RE hexagonal PG 42 / PG 29
Construction
-
- Material: Brass, nickel plated
Remarques
-
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- SI - Size of the internal thread
Utilisation
-
- Machine and plant construction
-
- Automation technology
-
- Vehicle construction and shipbuilding
-
- Installation technology
Téléchargements RE hexagonal PG 42 / PG 29
Accessoires
Produits complémentaires