Réduction en laiton nickelé hexagonal RE PG 13,5 / PG 11 Numéro d'article 904392
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
904392
Item description
Réduction en laiton nickelé hexagonal RE PG 13,5 / PG 11
Brass surcharge
oui
Thread type
PG
Size inside
PG 11
Size outside
PG 13,5
Thread length mm
6,5
Spanner size mm
22
Pieces per Packaging Unit
100
Individual quantities available
non
EAN / GTIN
4060892377648
Customs tariff number
74122000

Caractéristiques techniques

Réduction en laiton nickelé hexagonal
Plage de température à +200°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Laiton, nickelé

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • SI - taille du filetage intérieur

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique d'installation

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible