Réduction en laiton nickelé hexagonal RE PG 11 / PG 9 Numéro d'article 904389
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
904389
Item description
Réduction en laiton nickelé hexagonal RE PG 11 / PG 9
Brass surcharge
oui
Thread type
PG
Size inside
PG 9
Size outside
PG 11
Thread length mm
6,0
Spanner size mm
20
Pieces per Packaging Unit
100
Individual quantities available
non
EAN / GTIN
4060892377617
Customs tariff number
74122000

Caractéristiques techniques

Réduction en laiton nickelé hexagonal
Plage de température à +200°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Laiton, nickelé

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • SI - taille du filetage intérieur

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique d'installation

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible