Réduction en laiton nickelé hexagonal RE M50 x 1.50 / M32 x 1.50
Numéro d'article 904385
Détails de l'article Réduction en laiton nickelé hexagonal RE M50 x 1.50 / M32 x 1.50
- Numéro d'article
- 904385
- Item description
- Réduction en laiton nickelé hexagonal RE M50 x 1.50 / M32 x 1.50
- Brass surcharge
- oui
- Thread type
- métrique
- Size inside
- M32 x 1.50
- Size outside
- M50 x 1.50
- Thread length mm
- 10,0
- Spanner size mm
- 54
- Pieces per Packaging Unit
- 10
- Individual quantities available
- non
- EAN / GTIN
- 4060892377570
- Customs tariff number
- 74122000
Caractéristiques techniques Réduction en laiton nickelé hexagonal RE M50 x 1.50 / M32 x 1.50
Réduction en laiton nickelé hexagonal | |
Plage de température | à +200°C |
Détails du produit Réduction en laiton nickelé hexagonal RE M50 x 1.50 / M32 x 1.50
Construction
-
- Matériau: Laiton, nickelé
Remarques
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- SI - taille du filetage intérieur
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique d'installation
Téléchargements Réduction en laiton nickelé hexagonal RE M50 x 1.50 / M32 x 1.50
Accessoires
Produits complémentaires