RE-2Y(St)Yv BLACK 4 x 2 x 0,75 mm²
Numéro d'article 20151
- Câble informatique
- gaine extérieure renforcée
- avec drain de masse
- pour utilisation à l'extérieur (en cas de pose fixe)
- avec gaine extérieure bleue : il est adapté aux installations à sécurité intrinsèque dans les zones à risque d'explosion
Détails de l'article RE-2Y(St)Yv BLACK 4 x 2 x 0,75 mm²
- Numéro d'article
- 20151
- Désignation de l'article
- RE-2Y(St)Yv BLACK 4 x 2 x 0,75 mm²
- Couleur de la gaine
- noir (RAL 9005)
- AWG (approx.)
- 19
- Ø extérieur mm (approx.)
- 11,3
- Indice cuivre kg/km
- 65,0
- Poids kg/km (approx.)
- 164,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 100
- Conditionnement/m
- 100, 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892100734
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques RE-2Y(St)Yv BLACK 4 x 2 x 0,75 mm²
Câble informatique suivant la DIN VDE 0819-7 / DIN EN 50288-79 | |
Plage de température | en mouvement -5°C à +50°C pose fixe -40°C à +70°C |
Tension maximum de service | 300 V (pas pour les installations à haute tension) |
Tension d'essai cond./cond. | 2000 V |
Tension d'essai cond./blindage | 1000 V |
Résistance du conducteur à 20°C | 0,5 mm²: max. 39,2 Ohm/km 0,75 mm²: max. 24,6 Ohm/km 1,3 mm²: max. 14,2 Ohm/km |
Atténuation de diaphonie | à 60 kHz, 0.88 dB (valeur de référence) |
Inductance | approx. 0.75 mH/km |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 15x Ø extérieur pose fixe 7,5x Ø extérieur |
Détails du produit RE-2Y(St)Yv BLACK 4 x 2 x 0,75 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, multibrin
-
- Structure toron:
- 0,5 mm²: 7 x 0,3 mm
- 0,75 mm²: 7 x 0,37 mm
- 1,3 mm²: 7 x 0,49 mm
-
- Isolation conducteur: PE
-
- Repérage des conducteurs: coloré, (Paires):
- Conducteur a = noir; conducteur b = blanc
- avec numérotation continue 1/1, 2/2, etc.,
- Tierce: Conducteur a = noir; conducteur b = blanc; conducteur c = rouge
-
- Conducteurs torsadés par paires / par tierce, longueur de pas optimisée, Paires torsadés en couches, longueur de pas optimisée
-
- Pour le modèle à plusieurs paires : fil de communication, Section nominale : 0.5 mm², Isolation conducteur : PE, Repérage des conducteurs : orange
-
- Ruban séparateur
-
- Fil de bourrage, cuivre étamé, multibrin (0,5 mm² = 7 x 0,3 mm)
-
- Blindage: feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St), Recouvrement environ 25%
-
- Gaine extérieure: PVC, renforcé (v)
-
- Couleur de la gaine: voir fiche technique
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- pour usage en extérieur
-
- possibilité pose souterraine
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
-
- les faibles atténuations et les faibles capacités de fonctionnement permettent de grandes distances de transmission et des temps de montée d'impulsion courts
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
- Indice de cuivre, conducteur de communication et drain de masse compris.
-
- avec gaine bleue pour le montage d'installations à sécurité intrinsèque (type de protection -i-) dans des zones à risque d'explosion conformément à DIN VDE 0165-1 / DIN EN 60079-14 / IEC 60079-14, section 16.2.2
Utilisation
-
- Les câbles d'ordinateur sont utilisés dans le traitement des données et le contrôle des processus ; en cas de pose fixe, ils conviennent pour une utilisation dans des endroits secs et humides, à l'extérieur ainsi que dans le sol.