RADOX® TENUIS-TW 600V MM noir 3 V 0,5 mm²
Numéro d'article 11005969
Détails de l'article RADOX® TENUIS-TW 600V MM noir 3 V 0,5 mm²
- Numéro d'article
- 11005969
- Désignation de l'article
- RADOX® TENUIS-TW 600V MM noir 3 V 0,5 mm²
- OEM Art.-Nr.
- 12584137
- Ø extérieur mm (approx.)
- 4,6
- Poids kg/km (approx.)
- 35,8
- Indice cuivre kg/km
- 14,4
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 0
- Conditionnement/m
- -
- capable de rompre
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892297366
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques RADOX® TENUIS-TW 600V MM noir 3 V 0,5 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Détails du produit RADOX® TENUIS-TW 600V MM noir 3 V 0,5 mm²
Construction
-
- Couleur de la gaine: noir