RADOX® EN 50306-4 3P 300V MM S noir 6 x 2 x 0,5 mm²
Numéro d'article 11006688
Détails de l'article RADOX® EN 50306-4 3P 300V MM S noir 6 x 2 x 0,5 mm²
- Numéro d'article
- 11006688
- Désignation de l'article
- RADOX® EN 50306-4 3P 300V MM S noir 6 x 2 x 0,5 mm²
- OEM Art.-Nr.
- 85026844
- Ø extérieur mm (approx.)
- 10,7
- Poids kg/km (approx.)
- 183,0
- Indice cuivre kg/km
- 86,3
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 0
- Conditionnement/m
- -
- capable de rompre
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892296079
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques RADOX® EN 50306-4 3P 300V MM S noir 6 x 2 x 0,5 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Détails du produit RADOX® EN 50306-4 3P 300V MM S noir 6 x 2 x 0,5 mm²
Construction
-
- Couleur de la gaine: noir