Cosses-câble RC 63 V0 jaune Numéro d'article 96333
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
96333
Désignation de l'article
Cosses-câble RC 63 V0 jaune
Type
RC 63 V0
Couleur
jaune
Section nominale de / à mm²
4,00 - 6,00
Dimension du connecteur plat en mm
6,30 x 0,80
Version
Manchon
Pièce par unité de doncitionnement
100
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892416415
Numéro de tarif douanier
85369010

Caractéristiques techniques

Cosses-câble
Plage de température -60°C à +105°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Cuivre
      • Surface: étamé par galvanisation
      • entièrement isolé

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • b - largeur bride
      • d- Diamètre intérieur logement de l'âme
      • L - Longueur

Utilisation

      • Isolierte Quetschkabelschuhe für Querschnitte von 0,5 bis 6,0 mm².
      • Einfache Kabeleinführung durch Easy-Entry (aufgeweitete Hülse).
      • solierung mit hoher dielektrischer Festigkeit.

Propriétés

      • tige élargie; permet une introduction facile et sûre du conducteur

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible