PVC-spiral cable H03VV-F blanc 3 G 0,75 mm² (SL 400 mm)
Numéro d'article 84719
Détails de l'article PVC-spiral cable H03VV-F blanc 3 G 0,75 mm² (SL 400 mm)
- Numéro d'article
- 84719
- Désignation de l'article
- PVC-spiral cable H03VV-F blanc 3 G 0,75 mm² (SL 400 mm)
- Couleur de la gaine
- blanc
- Longueur d'hélice (fermée) en mm
- 400
- Longueur d'hélice (comprimée) en mm
- 1200
- Ø extérieur mm (approx.)
- 6,6
- ø extérieur d'hélice env. en mm
- 22.2
- Indice cuivre kg/km
- 95,1
- Poids kg/km (approx.)
- 1,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- UE/pièce
- 1
- capable de rompre
- non
- EAN / GTIN
- 4060892337758
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques PVC-spiral cable H03VV-F blanc 3 G 0,75 mm² (SL 400 mm)
Temperature range | flexing -5°C to +70°C |
Nominal voltage | H03VV-F U0/U 300/300 V H05VV-F U0/U 300/500 V |
Test voltage | 2000 V |
Expansion ratio | 1:3 |
Straight ends | in each case 200 mm |
Détails du produit PVC-spiral cable H03VV-F blanc 3 G 0,75 mm² (SL 400 mm)
Construction
-
- Copper wire bare, finely stranded acc. to DIN VDE 0295 Class 5 / IEC 60228 Class 5
-
- Core insulation: PVC
-
- Core identification acc. to DIN VDE 0293-308
-
- Protective conductor: starting with 3 cores
-
- Cores stranded in layers
-
- Outer sheath: PVC
-
- Sheath colour: see datasheet
Remarques
-
- On request closed spiral lengths up to max. 5000 mm possible.
-
- As well in axial construction
-
- The conductor is metrically (mm²) constructed, AWG numbers are approximated, and are for reference only
Utilisation
-
- Lighting industry
-
- Data installations
-
- Shops
-
- Telecommunication