Gaine isolante PVC IC 1mm violet (50m) Numéro d'article 92107
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
92107
Désignation de l'article
Gaine isolante PVC IC 1mm violet (50m)
Couleur
violet
Epaisseur de la gaine mm
0,4
Ø-intérieur mm
1,0
Mètre par unité de conditionnement
50
coupe individuelle possible
non
EAN / GTIN
4060892392580
Numéro de tarif douanier
39173200

Caractéristiques techniques

Gaine isolante PVC selon DIN 40621
Plage de température -20°C à +105°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Chlorure de polyvinyle (PVC)

Propriétés

      • exempt de silicone
      • exempt de cadmium
      • auto-extinguible
      • résistant aux intempéries

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • pour isoler
      • Mise en faisceau de fils et de câbles

Tests

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V2

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible