Gaine isolante PVC IB 1mm
Numéro d'article 91310
Détails de l'article Gaine isolante PVC IB 1mm
- Numéro d'article
- 91310
- Désignation de l'article
- Gaine isolante PVC IB 1mm
- Couleur
- noir
- Epaisseur de la gaine mm
- 0,3
- Ø-intérieur mm
- 1,0
- Mètre par unité de conditionnement
- 200
- coupe individuelle possible
- non
- EAN / GTIN
- 4060892392238
- Numéro de tarif douanier
- 39173200
Caractéristiques techniques Gaine isolante PVC IB 1mm
Gaine isolante PVC selon DIN 40621 | |
Plage de température | -20°C à +85°C temporairement à +90°C |
Détails du produit Gaine isolante PVC IB 1mm
Construction
-
- Matériau: Chlorure de polyvinyle (PVC)
Propriétés
-
- exempt de silicone
-
- exempt de cadmium
-
- auto-extinguible
-
- résistant aux intempéries
-
- sans plomb
Tests
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V0
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- pour une isolation ultérieure
-
- Mise en faisceau de fils et de câbles