Connecteur femelle de couplage MC4 (CD -3.0 - 6.0) (2.50) 1000 pc.

Connecteur femelle de couplage MC4 (CD -3.0 - 6.0) (2.50) 1000 pc. Numéro d'article 905206
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
905206
Désignation de l'article
Connecteur femelle de couplage MC4 (CD -3.0 - 6.0) (2.50) 1000 pc.
Section nominale de / à mm²
2,50
Ø du câble de... à mm
3,0 - 6,0
Pièce par unité de doncitionnement
1000
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892428234
Numéro de tarif douanier
85359000

Caractéristiques techniques

Connecteur PV mâle et femelle
Plage de température -40°C à +90°C
Indice de protection IP 67
Classe de protection II
Tension nominale 1000 V (IEC)
Courant assigné 22A (2,5 mm²), 30A (4mm², 6mm²)
Résistance de contact 0.35 mOhm

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA)
      • Contacts: Cu, étamé, tourné
      • avec verrouillage snap-in

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible