Douille de couplage MC4 (CD -3.0 - 6.0) (4.00 - 6.00) 10 pc.
Numéro d'article 11024801
Détails de l'article Douille de couplage MC4 (CD -3.0 - 6.0) (4.00 - 6.00) 10 pc.
- Numéro d'article
- 11024801
- Désignation de l'article
- Douille de couplage MC4 (CD -3.0 - 6.0) (4.00 - 6.00) 10 pc.
- Section nominale de / à mm²
- 4,00 - 6,00
- Ø du câble de... à mm
- 3,0 - 6,0
- Pièce par unité de doncitionnement
- 10
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892536182
- Numéro de tarif douanier
- 85369010
Caractéristiques techniques Douille de couplage MC4 (CD -3.0 - 6.0) (4.00 - 6.00) 10 pc.
Connecteur PV mâle et femelle | |
Plage de température | -40°C à +90°C |
Indice de protection | IP 67 |
Classe de protection | II |
Tension nominale | 1000 V (IEC) |
Courant assigné | 22A (2,5 mm²), 30A (4mm², 6mm²) |
Résistance de contact | 0.35 mOhm |
Détails du produit Douille de couplage MC4 (CD -3.0 - 6.0) (4.00 - 6.00) 10 pc.
Construction
-
- Matériau: Polyamide (PA)
-
- Contacts: Cu, étamé, tourné
-
- avec verrouillage snap-in