Connecteur de couplage MC4 Evo 2 (CD 4.7 - 6.4) (2.50) 10 pc.
Numéro d'article 11024804
Détails de l'article Connecteur de couplage MC4 Evo 2 (CD 4.7 - 6.4) (2.50) 10 pc.
- Numéro d'article
- 11024804
- Désignation de l'article
- Connecteur de couplage MC4 Evo 2 (CD 4.7 - 6.4) (2.50) 10 pc.
- Section nominale de / à mm²
- 2,50
- Ø du câble de... à mm
- 4,7 - 6,4
- Pièce par unité de doncitionnement
- 10
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892535895
- Numéro de tarif douanier
- 85359000
Caractéristiques techniques Connecteur de couplage MC4 Evo 2 (CD 4.7 - 6.4) (2.50) 10 pc.
Connecteur PV mâle et femelle | |
Plage de température | -40°C à +85°C |
Indice de protection | IP 68 |
Classe de protection | II |
Tension nominale | 1500 V (IEC) |
Courant assigné | 39A (2.5 mm²), 45A (4 mm²), 53A (6 mm²), 69A (10 mm²) |
Résistance de contact | 0.20 mOhm |
Détails du produit Connecteur de couplage MC4 Evo 2 (CD 4.7 - 6.4) (2.50) 10 pc.
Construction
-
- Matériau: Polyamide (PA) V0 selon UL 94
-
- Contacts: Cu, étamé
-
- Système de contact avec la technologie MULTILAM avec Snap-In Locking type Système de contact