MC4 Evo 2 Manchon de couplage (CD 4.7 - 6.4) (2.50) 1000 pc. Numéro d'article 11020682
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Certificat UL

Détails de l'article

Numéro d'article
11020682
Désignation de l'article
MC4 Evo 2 Manchon de couplage (CD 4.7 - 6.4) (2.50) 1000 pc.
Section nominale de / à mm²
2,50
Ø du câble de... à mm
4,7 - 6,4
Pièce par unité de doncitionnement
1000
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892529757
Numéro de tarif douanier
85359000

Caractéristiques techniques

Connecteur PV mâle et femelle
Plage de température -40°C à +85°C
Indice de protection IP 68
Classe de protection II
Tension nominale 1500 V (IEC)
Courant assigné 39A (2.5 mm²), 45A (4 mm²), 53A (6 mm²), 69A (10 mm²)
Résistance de contact 0.20 mOhm

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) V0 selon UL 94
      • Contacts: Cu, étamé
      • Système de contact avec la technologie MULTILAM avec Snap-In Locking type Système de contact

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible