PUR-spiral cable H05BQ-F noir 2 x 1 mm² (SL 1400 mm) Numéro d'article 86372

Détails de l'article

Numéro d'article
86372
Désignation de l'article
PUR-spiral cable H05BQ-F noir 2 x 1 mm² (SL 1400 mm)
Longueur d'hélice (fermée) en mm
1400
Longueur d'hélice (comprimée) en mm
5600
Ø extérieur mm (approx.)
6,8
ø extérieur d'hélice env. en mm
24,6
indice cuivre/km
276,5
Poids kg/km (approx.)
800,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Pièce par unité de doncitionnement
1
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892335501
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Temperature range -25°C to +70°C
Nominal voltage H05BQ-F U0/U 300/500 V
H07BQ-F U0/U 450/750 V
Test voltage H05BQ-F 2000 V
H07BQ-F 2500 V
Expansion ratio 1:4
Straight ends in each case 200 mm

Détails du produit

Construction

      • Copper wire bare, finely stranded acc. to DIN VDE 0295 Class 5 / IEC 60228 Class 5
      • Core insulation: rubber
      • Core identification acc. to DIN VDE 0293-308
      • Protective conductor: starting with 3 cores
      • Cores stranded in layers with optimal lay lengths
      • Outer sheath: PUR
      • Sheath colour: black

Remarques

      • On request closed spiral lengths up to max. 5000 mm possible.
      • As well in axial construction
      • The conductor is metrically (mm²) constructed, AWG numbers are approximated, and are for reference only

Utilisation

      • Machine Construction
      • Electrical Tools
      • Building Industry
      • Handling Equipment
      • Entertainment Equipment
      • Medical devices
      • Measurement instruments
      • Rolling doors

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible