PUR-spiral cable H05BQ-F noir 3 G 1 mm² (SL 1000 mm)
Numéro d'article 84906
Détails de l'article PUR-spiral cable H05BQ-F noir 3 G 1 mm² (SL 1000 mm)
- Numéro d'article
- 84906
- Désignation de l'article
- PUR-spiral cable H05BQ-F noir 3 G 1 mm² (SL 1000 mm)
- Longueur d'hélice (fermée) en mm
- 1000
- Longueur d'hélice (comprimée) en mm
- 4000
- Ø extérieur mm (approx.)
- 7,2
- ø extérieur d'hélice env. en mm
- 26,4
- indice cuivre/km
- 301,6
- Poids kg/km (approx.)
- 700,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Pièce par unité de doncitionnement
- 1
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892334542
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques PUR-spiral cable H05BQ-F noir 3 G 1 mm² (SL 1000 mm)
Temperature range | -25°C to +70°C |
Nominal voltage | H05BQ-F U0/U 300/500 V H07BQ-F U0/U 450/750 V |
Test voltage | H05BQ-F 2000 V H07BQ-F 2500 V |
Expansion ratio | 1:4 |
Straight ends | in each case 200 mm |
Détails du produit PUR-spiral cable H05BQ-F noir 3 G 1 mm² (SL 1000 mm)
Construction
-
- Copper wire bare, finely stranded acc. to DIN VDE 0295 Class 5 / IEC 60228 Class 5
-
- Core insulation: rubber
-
- Core identification acc. to DIN VDE 0293-308
-
- Protective conductor: starting with 3 cores
-
- Cores stranded in layers with optimal lay lengths
-
- Outer sheath: PUR
-
- Sheath colour: black
Remarques
-
- On request closed spiral lengths up to max. 5000 mm possible.
-
- As well in axial construction
-
- The conductor is metrically (mm²) constructed, AWG numbers are approximated, and are for reference only
Utilisation
-
- Machine Construction
-
- Electrical Tools
-
- Building Industry
-
- Handling Equipment
-
- Entertainment Equipment
-
- Medical devices
-
- Measurement instruments
-
- Rolling doors