Gaine de protection S 19,0 (50) Numéro d'article 91222
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
91222
Désignation de l'article
Gaine de protection S 19,0 (50)
Ø extérieur mm (approx.)
19
Couleur
gris
Ø-intérieur mm
15,0
Mètre par unité de conditionnement
50
coupe individuelle possible
non
EAN / GTIN
4060892378560
Numéro de tarif douanier
39173200

Caractéristiques techniques

Gaine de protection
Plage de température -25°C à +90°C
temporairement à +100°C
Indice de protection IP 68

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Chlorure de polyvinyle (PVC)

Propriétés

      • exempt de silicone
      • exempt de cadmium
      • largement résistant: huiles, acides
      • extrêmement flexible, extensible et compressible

Remarques

      • Presse-étoupes appropriés : USK, LK-I, MTG-US et MTG-LI

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Technique d'automatisation
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Gaine de protection de câble type S avec fil d'acier à ressort incorporé.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible