Bobines plastique KW 22 transparent
Numéro d'article 96300
Détails de l'article Bobines plastique KW 22 transparent
- Numéro d'article
- 96300
- Désignation de l'article
- Bobines plastique KW 22 transparent
- Taille
- 22
- Couleur
- transparent
- Ø min. - max. du faisceau mm
- 25 - 100
- Largeur mm
- 22,0
- Mètre par unité de conditionnement
- 25
- coupe individuelle possible
- non
- EAN / GTIN
- 4060892402081
- Numéro de tarif douanier
- 39269097
Caractéristiques techniques Bobines plastique KW 22 transparent
Bobines plastique | |
Plage de température | -50°C à +85°C |
Détails du produit Bobines plastique KW 22 transparent
Construction
-
- Matériau: Polyethylen (PE)
Propriétés
-
- sans halogène
Remarques
-
- Autres matériaux ou couleurs sur demande.
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- Protège les faisceaux de câbles, les fils et les câbles. Regroupe et lie les fils individuels et offre une protection mécanique pour les câbles et les fils posés de manière lâche ou mobile.