Bobines plastique KW 6 noir
Numéro d'article 91001
Détails de l'article Bobines plastique KW 6 noir
- Numéro d'article
- 91001
- Désignation de l'article
- Bobines plastique KW 6 noir
- Taille
- 6
- Couleur
- noir
- Ø min. - max. du faisceau mm
- 5 - 20
- Largeur mm
- 6,0
- Mètre par unité de conditionnement
- 25
- coupe individuelle possible
- non
- EAN / GTIN
- 4060892402043
- Numéro de tarif douanier
- 39269097
Caractéristiques techniques Bobines plastique KW 6 noir
Bobines plastique | |
Plage de température | -50°C à +85°C |
Détails du produit Bobines plastique KW 6 noir
Construction
-
- Matériau: Polyethylen (PE)
Propriétés
-
- sans halogène
Remarques
-
- Autres matériaux ou couleurs sur demande.
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- Protège les faisceaux de câbles, les fils et les câbles. Regroupe et lie les fils individuels et offre une protection mécanique pour les câbles et les fils posés de manière lâche ou mobile.