PE-WN M32 x 1.5 gris Numéro d'article 94124
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
94124
Désignation de l'article
PE-WN M32 x 1.5 gris
Type de filetage
métrique
Taille
M32 x 1,5
Couleur
gris (RAL 7035)
Ø du câble de... à mm
11,0 - 22,0
Longueur du filetage
14,0
Version
fermé
Pièce par unité de doncitionnement
50
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892373541
Numéro de tarif douanier
39269097

Caractéristiques techniques

Mamelon à tresses PE
Plage de température -30°C à +100°C
Indice de protection IP 54

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyethylen (PE)
      • avec membrane perforante en plastique élastique pour une introduction facile des câbles

Propriétés

      • sans halogène

Remarques

      • Etrangleurs ouverts : sur demande.
      • Légende:
      • TD - Diamètre du filetage
      • TL - Longueur du filetage

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible