PBE-K M12 x 1.5 noir LF longueur de filetage 10 Numéro d'article 904495
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
904495
Désignation de l'article
PBE-K M12 x 1.5 noir LF longueur de filetage 10
Type de filetage
métrique
Taille
M12 x 1,5
Couleur
noir (RAL 9005)
Longueur du filetage
10,0
Ouverture de clé mm
17
Pièce par unité de doncitionnement
100
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892375187
Numéro de tarif douanier
39269097

Caractéristiques techniques

Élément de compensation de pression PA
Plage de température -20°C à +105°C
Indice de protection IP 68 / IP 69K

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6
      • avec une membrane spéciale perméable à l'air et étanche à l'eau

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • TL - Longueur du filetage
      • SZ - Ouverture de clé

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible