PAAR-TRONIC gris 3 x 2 x 0,25 mm²
Numéro d'article 19036
- code couleur DIN 47100
- pour une utilisation flexible, là où les conditions de construction ou de construction exigent des diamètres extérieurs très petits
Détails de l'article PAAR-TRONIC gris 3 x 2 x 0,25 mm²
- Numéro d'article
- 19036
- Désignation de l'article
- PAAR-TRONIC gris 3 x 2 x 0,25 mm²
- AWG (approx.)
- 24
- Ø extérieur mm (approx.)
- 6,1
- Indice cuivre kg/km
- 15,0
- Poids kg/km (approx.)
- 47,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 100, 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892081552
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques PAAR-TRONIC gris 3 x 2 x 0,25 mm²
Câble de données PVC suivant la DIN VDE 0812 | |
Plage de température | en mouvement -5°C à +80°C pose fixe -30°C à +80°C |
Tension maximum de service | 350 V (pas pour les installations à haute tension) |
Tension d'essai cond./cond. | 1200 V |
Tension de claquage | 2400 V |
Capacité de service cond./cond. | à 800 Hz: 0,14 - 0,25 mm²: approx. 100 pF/m 0,34 - 0,75 mm²: approx. 150 pF/m |
Couplage capacitif k1 | à 800 Hz:, max. 300 pF/100m |
Impédance caractéristique | 78 Ohm, (valeur de référence) |
Inductance | approx. 0.65 mH/km |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 7,5x Ø extérieur pose fixe 4x Ø extérieur |
Détails du produit PAAR-TRONIC gris 3 x 2 x 0,25 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, 0,5 - 0,75 mm²: brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Structure toron:
- 0,14 mm²: approx. 18 x 0,1 mm
- 0,25 mm²: approx. 14 x 0,15 mm
- 0,34 mm²: 7 x 0,25 mm
-
- Isolation conducteur: PVC selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (type de mélange TI2)
-
- Repérage des conducteurs selon DIN 47100 (toronnage par paires), coloré
-
- x = sans conducteur de protection
-
- Conducteurs torsardés par paires, longueur de pas optimisée, Paires torsadés en couches, longueur de pas optimisée
-
- Ruban séparateur
-
- Gaine extérieure: PVC selon DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (type de mélange TM2)
-
- Couleur de la gaine: gris (RAL 7032)
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- largement résistant: huiles,
- détails: voir "informations techniques"
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
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
- Pour une utilisation flexible en cas de mouvement libre sans contrainte de traction et sans guidage forcé du mouvement dans des endroits secs, humides et mouillés, mais pas à l'extérieur, comme câble de commande et de signalisation dans l'électronique, la technique de mesure et de régulation, ainsi que partout où des câblages doivent être effectués grâce à des diamètres extérieurs les plus petits possibles en tenant compte des possibilités électroniques, par ex. installations de calcul, technique de signalisation, balances, etc.