Profile pliant PA OF M16 x 1.5 gris
Numéro d'article 90271
Détails de l'article Profile pliant PA OF M16 x 1.5 gris
- Numéro d'article
- 90271
- Désignation de l'article
- Profile pliant PA OF M16 x 1.5 gris
- Type de filetage
- métrique
- Taille
- M16 x 1,5
- Couleur
- gris (RAL 7035)
- Longueur mm
- 28,5
- Longueur du filetage
- 8,0
- Ouverture de clé mm
- 19
- Hauteur mm
- 23
- Pièce par unité de doncitionnement
- 25
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892368394
- Numéro de tarif douanier
- 39269097
Caractéristiques techniques Profile pliant PA OF M16 x 1.5 gris
Profile pliant PA | |
Plage de température | -20°C à +80°C |
Indice de protection | IP 68 |
Détails du produit Profile pliant PA OF M16 x 1.5 gris
Construction
-
- Matériau: Polyamide (PA)
-
- Joint d'étanchéité: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
Propriétés
-
- sans halogène
-
- sans phosphore
-
- exempt de silicone
-
- exempt de cadmium
Remarques
-
- Légende:
- Dimensions
- TL - Longueur du filetage
- SI - taille du filetage intérieur
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- Pour faire passer les câbles sans problème. Le profil peut être rouverte à tout moment.