Gaine thermorétractable Polyoelfin SK 1,2
Numéro d'article 98259
Détails de l'article Gaine thermorétractable Polyoelfin SK 1,2
- Numéro d'article
- 98259
- Désignation de l'article
- Gaine thermorétractable Polyoelfin SK 1,2
- Couleur
- noir
- Ø interieur après rétraction en mm
- 2,0
- Ø interieur avant rétraction en mm
- 6,0
- Epaisseur de la gaine mm
- 1,2
- Mètre par unité de conditionnement
- 3.5
- coupe individuelle possible
- non
- EAN / GTIN
- 4060892397745
- Numéro de tarif douanier
- 39173300
Caractéristiques techniques Gaine thermorétractable Polyoelfin SK 1,2
Gaine thermorétractable Polyoelfin 3:1 | |
Plage de température | -55°C à +110°C |
Détails du produit Gaine thermorétractable Polyoelfin SK 1,2
Construction
-
- Matériau: Polyoléfine
-
- avec adhésif intérieur
Propriétés
-
- parois minces
-
- auto-extinguible
-
- souple
-
- sans plomb
Remarques
-
- Lieferaufmachungen:
-
- Box
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- pour rétablir l'isolation
-
- pour sceller les composants électriques