OB-BL-PAAR-CY bleu 8 x 2 x 0,75 mm²
Numéro d'article 14093
- pour les installations à sécurité intrinsèque dans les zones à risque d'explosion
- type préférentiel CEM
Détails de l'article OB-BL-PAAR-CY bleu 8 x 2 x 0,75 mm²
- Numéro d'article
- 14093
- Désignation de l'article
- OB-BL-PAAR-CY bleu 8 x 2 x 0,75 mm²
- AWG (approx.)
- 19
- Ø extérieur mm (approx.)
- 14,2
- Indice cuivre kg/km
- 200,0
- Poids kg/km (approx.)
- 309,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 100, 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892079788
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques OB-BL-PAAR-CY bleu 8 x 2 x 0,75 mm²
Câble de commande PVC suivant la DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 | |
Plage de température | en mouvement -10°C à +80°C pose fixe -30°C à +80°C |
Tension maximum de service | 900 V (pas pour les installations à haute tension) |
Tension d'essai cond./cond. | 2000 V |
Tension d'essai cond./blindage | 1000 V |
Tension de claquage | 4000 V |
Capacité de service cond./cond. | à 800 Hz:, approx. 105 pF/m |
Capacité de service cond./blindage | à 800 Hz:, approx. 145 pF/m |
Impédance caractéristique | 80 Ohm, (valeur de référence) |
Inductance | approx. 0.68 mH/km |
Résistance de couplage | à 30 MHz, approx. 250 Ohm/km |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 10x Ø extérieur pose fixe 5x Ø extérieur |
Détails du produit OB-BL-PAAR-CY bleu 8 x 2 x 0,75 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolation conducteur: PVC selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (type de mélange TI2)
-
- Repérage des conducteurs selon DIN 47100 (toronnage par paires), coloré
-
- x = sans conducteur de protection
-
- Conducteurs torsardés par paires, longueur de pas optimisée, Paires torsadés en couches, longueur de pas optimisée
-
- Ruban séparateur
-
- Blindage: tresse en fils de cuivre étamé, recouvrement env. 85%
-
- Gaine extérieure: PVC selon DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (type de mélange TM2)
-
- Couleur de la gaine: bleu (RAL 5015)
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- largement résistant: huiles,
- détails: voir "informations techniques"
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
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
- avec gaine bleue pour le montage d'installations à sécurité intrinsèque (type de protection -i-) dans des zones à risque d'explosion conformément à DIN VDE 0165-1 / DIN EN 60079-14 / IEC 60079-14, section 16.2.2
Utilisation
-
- En cas de sollicitation mécanique moyenne pour une utilisation flexible en cas de mouvement libre sans contrainte de traction et sans guidage de mouvement forcé. Pour les zones à risque d'explosion, câble de commande ou de mesure flexible marqué (bleu) comme étant à sécurité intrinsèque (mode d'allumage-i-) pour les installations à sécurité intrinsèque dans la technique de mesure et de commande. Ces installations ne sont pas mises à la terre et possèdent un circuit électrique séparé. Ces câbles ne sont pas adaptés à la pose en terre. Le blindage garantit une transmission précise des données. CEM = Compatibilité électromagnétique. Afin d'optimiser les propriétés CEM, nous recommandons de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse de cuivre.